キャタピラー 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5

キャタピラー 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5

価格
22,581 USD
製造年
2014
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 1500KW, 480 VOLTS, 60HZ, SR5
機械カテゴリーウィンチ
メーカー/ シリアルナンバーG1S00242
ユニット番号700081110
カタログ番号CU2566853
製造年2014
カナダ
所在地Pointe-claire, QC
価格
税別価格$22,581
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
1,401~1,500 kW1401 - 1500 KW
その他情報Good used Caterpillar generator end SR5, Frame 1602, single bearing, serial number G1S00242, 1500kW, 480 Volts, 60Hz, 1800 RPM, Flywheel housing SAE “00”, Flywheel 21, Pitch 0.6667, approximately 7200 lb, megger tested, Random Wound series star 4 wires per lead, Permanent magnet exitation type,

BRAND NEW SURPLUS NEVER BEEN USED
電力定格
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Guy Laurent
カナダ
電話:+1 514 426 7715
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で