Perkins 175RSTH

Perkins 175RSTH

Prezzo
34.500 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
3503 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaPerkins 175RSTH
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie5803/11
N. stockUE00799
Numero di catalogoCU2011724
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo3503 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaEugene, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 34.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento220 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioni110% FUEL CONTAINMENT
175RSTH66DWLP GENERATOR
3 POSITION VOLTAGE SELECTOR SWITCH
EPA TIER 3 COMPLIANT
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
TRAILER VIN #4AG3U1928BC043025
Livello di potenza
Standby
60Hz
220kVA / 190kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Eric Plebuch
Telefono:+1 888 627 2924
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente