Olympian G50LG2

Olympian G50LG2

Cena
21 900 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian G50LG2
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyGXB04498
Nr ew. wew.E7968
Numer kataloguCU4375097
Rok produkcji2016
Godzin1 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaAlbuquerque, NM
Wycena
Cena bez VAT21 900 $
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja62 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Dodatkowe informacje120/208 VOLT AC, 3 PH, 60 HZ, .8PF
AUTO START, CIRCUIT BREAKER, BATTERY CHARGER, COOLANT HEATER, SILENCER.
NEW WITH NEW FACTORY WARRANTY, 50KW STAND BY, NATURAL GAS FUELED, SOUND ATTENUATED ENCLOSURE.
NEW WITH NEW FACTORY WARRANTY, 35KW STAND BY, NATURAL GAS FUELED, SOUND ATTENUATED ENCLOSURE.
Moc znamionowa
Standby
60Hz
62kVA / 50kW / 208Volts @ 1800RPM
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Damon Brown
Telefon:+1 505 343 2770
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon