Olympian G45

Olympian G45

Prezzo
10.000 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
2000 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaOlympian G45
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieGXE00915
N. stockEPU10293
Numero di catalogoCU2349435
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo2000 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIndianapolis, IN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 10.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento55 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
GAS NATURALENATURAL GAS
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Altre informazioni2011 Olympian G45LG2, 45kW standby/40kW prime/36kW continuous, S#GXE00915, Ford 4.2L , 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 2,200hrs, Olympian digital control panel, 80A main breaker, CAWB weather protective enclosure, standard air cleaner, batteries and battery charging alternator, natural gas or propane generator, with a 7 square foot radiator. Dimensions: L-123”, W- 48”, H-64”, package weight 3500 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

*For information contact Bobby Tarr (317) 690-1790.

CAT ESC WARRANTY AVAILABLE
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
CAN BE CONVERTED TO 50HZ @
2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION
CAN BE RE-CONNECTED TO 120/240V 1PH, 120/208 3PH, 120/240V 3PH, 277/480 3PH
EMISSIONS CATALYST'S AVAILABLE TO MEET RICE NESHAP AND/OR TIER 2 AND TIER 3 RATING (INQUIRE FOR PRICING).
Livello di potenza
Standby
60Hz
55kVA / 45kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Christopher Ricketts
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente