Olympian G45

Olympian G45

Preis
10.000 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
2000 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian G45
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.GXE00915
GerätenummerEPU10293
KatalognummerCU2349435
Baujahr2011
Std2000 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.10.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung55 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
ERDGASNATURAL GAS
GENERATORENGENERATORS
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Zusätzliche Informationen2011 Olympian G45LG2, 45kW standby/40kW prime/36kW continuous, S#GXE00915, Ford 4.2L , 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 2,200hrs, Olympian digital control panel, 80A main breaker, CAWB weather protective enclosure, standard air cleaner, batteries and battery charging alternator, natural gas or propane generator, with a 7 square foot radiator. Dimensions: L-123”, W- 48”, H-64”, package weight 3500 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

*For information contact Bobby Tarr (317) 690-1790.

CAT ESC WARRANTY AVAILABLE
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
CAN BE CONVERTED TO 50HZ @
2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION
CAN BE RE-CONNECTED TO 120/240V 1PH, 120/208 3PH, 120/240V 3PH, 277/480 3PH
EMISSIONS CATALYST'S AVAILABLE TO MEET RICE NESHAP AND/OR TIER 2 AND TIER 3 RATING (INQUIRE FOR PRICING).
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
55kVA / 45kW / 480Volts @ 1800RPM
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Christopher Ricketts
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch