Olympian G100F3

Olympian G100F3

Cena
7 000 USD
Rok
2006
Przebieg, godzin
375 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaOlympian G100F3
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyNFC02767
Nr ew. wew.EPU10524
Numer kataloguCU2585002
Rok produkcji2006
Godzin375 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaIndianapolis, IN
Wycena
Cena bez VAT7 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja125 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Akcesoria
GAZ ZIEMNYNATURAL GAS
PRĄDNICEGENERATORS
W POGOTOWIUSTANDBY
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Dodatkowe informacje2006 Olympian G100F3, S#NFC02767, 100kW standby/90kW prime/80kW continuous, 277/480 volt, 3ph, 60Hz, 375 hours, 4001E control panel, 150 amp breaker, open skid mounted unit, battery, jacket water heater, standard air cleaner, unit comes with engine mounted radiator, natural gas or propane generator. Dimensions: L-105”, W-41”, H-68”, package weight 4,000 lbs.

*Financing available.
*For more information contact Christopher Ricketts 317-220-2602

2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION.
FINANCING AVAILABLE.
FOR INFORMATION CONTACT CHRISTOPHER RICKETTS (317)-220-2602.
Moc znamionowa
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 480Volts @ 1800RPM
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
MACALLISTER MACHINERY CO., INCPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon