Olympian G100F3

Olympian G100F3

Precio
7,000 USD
Año
2006
Horas de uso
375 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaOlympian G100F3
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieNFC02767
Numéro D'unidadEPU10524
Numero de catálogoCU2585002
Año de fabricación2006
Horas de uso375 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónIndianapolis, IN
Precio
Precio sin IVAUS$ 7,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida125 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
GAS NATURALNATURAL GAS
GENERADORESGENERATORS
RESERVASTANDBY
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Más información2006 Olympian G100F3, S#NFC02767, 100kW standby/90kW prime/80kW continuous, 277/480 volt, 3ph, 60Hz, 375 hours, 4001E control panel, 150 amp breaker, open skid mounted unit, battery, jacket water heater, standard air cleaner, unit comes with engine mounted radiator, natural gas or propane generator. Dimensions: L-105”, W-41”, H-68”, package weight 4,000 lbs.

*Financing available.
*For more information contact Christopher Ricketts 317-220-2602

2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION.
FINANCING AVAILABLE.
FOR INFORMATION CONTACT CHRISTOPHER RICKETTS (317)-220-2602.
Potencia nominal
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificado Por El Distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment 317-545-2151
Teléfono:+1 3175452151
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono