Olympian G100F3

Olympian G100F3

Preis
7.000 USD
Baujahr
2006
Betriebsstunden
375 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian G100F3
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.NFC02767
GerätenummerEPU10524
KatalognummerCU2585002
Baujahr2006
Std375 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.7.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung125 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
ERDGASNATURAL GAS
GENERATORENGENERATORS
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Zusätzliche Informationen2006 Olympian G100F3, S#NFC02767, 100kW standby/90kW prime/80kW continuous, 277/480 volt, 3ph, 60Hz, 375 hours, 4001E control panel, 150 amp breaker, open skid mounted unit, battery, jacket water heater, standard air cleaner, unit comes with engine mounted radiator, natural gas or propane generator. Dimensions: L-105”, W-41”, H-68”, package weight 4,000 lbs.

*Financing available.
*For more information contact Christopher Ricketts 317-220-2602

2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION.
FINANCING AVAILABLE.
FOR INFORMATION CONTACT CHRISTOPHER RICKETTS (317)-220-2602.
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 480Volts @ 1800RPM
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch