Magnum MMG320

Magnum MMG320

価格
金額応相談
製造年
2015
使用時間数
1001 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドMagnum MMG320
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー1414244
ユニット番号QU12816
カタログ番号CU4290197
製造年2015
使用時間数1001 h
アメリカ
所在地Los Angeles, CA
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力364 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
連続CONTINUOUS
その他情報CONTINUOUS
DIESEL
GENERATORS
STANDBY
60 HZ
電力定格
Standby
60Hz
364kVA / 291kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
QUINN COMPANY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Tom Reddy
電話:+1 562 463 6073
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で