Generac CG045

Generac CG045

価格
5,250 USD
製造年
1996
使用時間数
340 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドGenerac CG045
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー002022785
ユニット番号SA611802
カタログ番号CU2351699
製造年1996
使用時間数340 h
アメリカ
所在地TX
価格
税別価格$5,250
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力56 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報175A CIRCUIT BREAKER - ANALOG CONTROL PANEL - NEW RADIATOR
45KW STANDBY NATURAL GAS GENERATOR SET
WEATHERPROOF ENCLOSURE WITH ROOF MOUNTED MUFFLER
120/280V - 3 PHASE - 60HZ
電力定格
Standby
60Hz
56kVA / 45kW / 240Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HOLT CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
David Dennie
電話:+1 361 698 5727
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で