Generac CG045

Generac CG045

Prezzo
5.250 USD
Anno
1996
Ore di utilizzo
340 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaGenerac CG045
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie002022785
N. stockSA611802
Numero di catalogoCU2351699
Anno di costruzione1996
Ore di utilizzo340 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTX
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 5.250
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento56 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni120/240V - 3 PHASE - 1800RPM - 60HZ
175A CIRCUIT BREAKER - ANALOG CONTROL PANEL - NEW RADIATOR
45KW STANDBY NATURAL GAS GENERATOR SET
WEATHERPROOF ENCLOSURE WITH ROOF MOUNTED MUFFLER
Livello di potenza
Standby
60Hz
56kVA / 45kW / 240Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HOLT CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
David Dennie
Telefono:+1 361 698 5727
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente