Generac CG045

Generac CG045

Preis
5.250 USD
Baujahr
1996
Betriebsstunden
340 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeGenerac CG045
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.002022785
GerätenummerSA611802
KatalognummerCU2351699
Baujahr1996
Std340 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.5.250 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung56 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zusätzliche Informationen120/240V - 3 PHASE - 1800RPM - 60HZ
175A CIRCUIT BREAKER - ANALOG CONTROL PANEL - NEW RADIATOR
45KW STANDBY NATURAL GAS GENERATOR SET
WEATHERPROOF ENCLOSURE WITH ROOF MOUNTED MUFFLER
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
56kVA / 45kW / 240Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HOLT CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
David Dennie
Telefon:+1 361 698 5727
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch