キャタピラー XQ175

キャタピラー XQ175

価格
30,000 USD
製造年
2009
使用時間数
10125 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ175
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーMRW00205
ユニット番号F23616
カタログ番号CU2013758
製造年2009
使用時間数10125 h
アメリカ
所在地Cleveland, OH
価格
税別価格$30,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力219 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
その他情報*HOURS ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON USE
BATTERIES
BATTERY CHARGER
CAT SR4 GEN END
EMCP CONTROL PANEL
JACKET WATER HEATER
MAIN BREAKER
MULTI VOLTAGE CAPABLE 240 - 480 V
ORIGINAL HOURS
PORTABLE SOUND ATTENUATED GENERATOR-SET
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
SE HABLA ESPANOL
SOLD AS-IS
SPACE HEATER
XQ175 POWERED BY CAT DIESEL ENGINE C6.6
電力定格
Standby
60Hz
219kVA / 175kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Richard Gasca
電話:+1 440 838 7472
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で