Caterpillar XQ 1475G

Caterpillar XQ 1475G

Цена
553 938 Доллары США
Год
2012
Наработка
8500 ч h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar XQ 1475G
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерJKK00180
Складской номерG001635
Номер каталогаCU2482424
Производственный год2012
Часы использования8500 ч h
СтранаГермания
МестоположениеBremen
Цена
Цена без НДС553 938 $
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1844 кВА
Частота50 Гц
Features
Комплектация
ПРИРОДНЫЙ ГАЗNATURAL GAS
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
50 hZ50 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация Equipment: Gas Engine CAT G3516C, Cat-Alternator SR4B 400V, Radiator, Silencer, Gas Train(Filter, Shut-Off Valve, Regulator), Control Panel EMCP 4.2, Deif Controler, Sound attenuated 72 dB(A) @ 15 m (40 ft), CSC plate 08/17
Оценка мощности
Continuous
50Hz
1844kVA / 1748kW / 400Volts @ 1500RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KGСмотри инвентарьВыбрать контакт
Holger Uphoff
Германия
Телефон:+49 421 3877560
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону