Caterpillar XQ 1475G

Caterpillar XQ 1475G

Prix
551 990 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
8500 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar XQ 1475G
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabricationJKK00180
N° de stockG001635
Numéro de catalogueCU2482424
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation8500 h
PaysAllemagne
EmplacementBremen
Prix
Prix (hors TVA)551 990 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output1844 kVA
Fréquence50 Hz
Features
Accessoires
GAZ NATURELNATURAL GAS
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE PRINCIPALPRIME
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
50 hZ50 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Autres informationsEquipment: Gas Engine CAT G3516C, Cat-Alternator SR4B 400V, Radiator, Silencer, Gas Train(Filter, Shut-Off Valve, Regulator), Control Panel EMCP 4.2, Deif Controler, Sound attenuated 72 dB(A) @ 15 m (40 ft), CSC plate 08/17
Cote de puissance
Continuous
50Hz
1844kVA / 1748kW / 400Volts @ 1500RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KGVoir l'inventaireChoisir le contact
Holger Uphoff
Allemagne
Téléphone:+49 421 3877560
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone