Caterpillar GAS 15KW

Caterpillar GAS 15KW

Cena
6 500 USD
Rok
2005
Przebieg, godzin
4 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar GAS 15KW
Grupa produktówStacjonarne Zestawy Generatorów
Numer fabrycznyG15U3S
Nr ew. wew.UE01061
Numer kataloguCU2478283
Rok produkcji2005
Godzin4 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaEugene, OR
Wycena
Cena bez VAT6 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Dane szczegółówe
Produkcja18 KVA
Częstotliwość60 Hz
Features
Akcesoria
PRĄDNICEGENERATORS
W POGOTOWIUSTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Dodatkowe informacjeOLYMPIAN 15KW GAS GENERATOR
WEATHER ENCLOSURE
BATTERY CHARGER
BLOCK HEATER
LOAD TESTED
SERVICED
Moc znamionowa
Standby
60Hz
18kVA / 15kW / 208Volts @ 1800RPM
Certyfikowane przez Dealera
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
PETERSON POWER SYSTEMSPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Eric Plebuch
Telefon:+1 888 627 2924
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon