Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2012
Betriebsstunden
2 Std. h
Videos von Caterpillar G3406NA
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar G3406NA
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.4455
GerätenummerRP11679
KatalognummerCU4348950
Baujahr2012
Std2 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTulsa, OK
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung170 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
ERDGASNATURAL GAS
GENERATORENGENERATORS
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Zusätzliche InformationenCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Leistungsbewertung
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WARREN POWER SYSTEMSSiehe InventarKontaktauswahl
Kelly Kirkland
Telefon:+1 432 331 0042
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch