キャタピラー G3406 SINA

キャタピラー G3406 SINA

価格
125,500 USD
製造年
2011
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar G3406 SINA
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー4FD03844
ユニット番号P160034A
カタログ番号CU2351746
製造年2011
使用時間数1 h
アメリカ
所在地San Diego, CA
価格
税別価格$125,500
税金-
税込み価格-
Features
その他情報2011 ELITE ENERGY SYSTEMS COMBINED HEAT & POWER PACKAGE • Consisting of • CATERPILLAR NATURAL GAS / METHANE FIRED ENGINE • Model G3406 SINA • 10.3:1 Compression Ratio • Cat Digital Ignition • Woodward Speed Controller • GenView Control System • Marathon MagnaMax DVR Synchronous AC Generator • Model 432RSL4009 • Rated 150 kW (Gas) 125 kW (Methane) • 277/480 Volt • 3 Phase • 60 HZ • 1800 RPM • Digital Voltage Regulator • Masterpact Electrically Operated Drawout 800A Circuit Breaker • FlatPlate Jacket Water Plate Heat Exchanger • Elanco Exhaust Heat Recovery Silencer • 3-Way Catalyst • Exhaust Silencer w/ S/L Stack & Rain Cap • Ren Oil Level Make-Up System w/ 30 Gallon Tank • 24v Electric Start • Batteries-Box-Cables • Battery Charger • All Packaged in a Sound Attenuated Enclosure • Unit is NEW SURPLUS • Test Time Only w/ 1.1 Hrs Showing on Service Meter • Elite Pkg s/n 112612-2-125DG • Cat Engine s/n 4FD03844 • Marathon Generator s/n MX-181593-0812 • Unit Dims: 12’-8” L x 6’-3” W x 9’-0” H • Approx 14,500 lbs.
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HAWTHORNE POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
mark reza
電話:+1 858 376 6840
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で