Caterpillar G3406 SINA

Caterpillar G3406 SINA

Preis
125.500 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
1 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar G3406 SINA
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.4FD03844
GerätenummerP160034A
KatalognummerCU2351746
Baujahr2011
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Diego, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.125.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen2011 ELITE ENERGY SYSTEMS COMBINED HEAT & POWER PACKAGE • Consisting of • CATERPILLAR NATURAL GAS / METHANE FIRED ENGINE • Model G3406 SINA • 10.3:1 Compression Ratio • Cat Digital Ignition • Woodward Speed Controller • GenView Control System • Marathon MagnaMax DVR Synchronous AC Generator • Model 432RSL4009 • Rated 150 kW (Gas) 125 kW (Methane) • 277/480 Volt • 3 Phase • 60 HZ • 1800 RPM • Digital Voltage Regulator • Masterpact Electrically Operated Drawout 800A Circuit Breaker • FlatPlate Jacket Water Plate Heat Exchanger • Elanco Exhaust Heat Recovery Silencer • 3-Way Catalyst • Exhaust Silencer w/ S/L Stack & Rain Cap • Ren Oil Level Make-Up System w/ 30 Gallon Tank • 24v Electric Start • Batteries-Box-Cables • Battery Charger • All Packaged in a Sound Attenuated Enclosure • Unit is NEW SURPLUS • Test Time Only w/ 1.1 Hrs Showing on Service Meter • Elite Pkg s/n 112612-2-125DG • Cat Engine s/n 4FD03844 • Marathon Generator s/n MX-181593-0812 • Unit Dims: 12’-8” L x 6’-3” W x 9’-0” H • Approx 14,500 lbs.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HAWTHORNE POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch