Caterpillar G3406 SINA

Caterpillar G3406 SINA

Preţ
125.500 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar G3406 SINA
Grup de produseSeturi de Generatoare Diesel
Numar de producere4FD03848
Numar de stoc internP160035A
Număr de catalogCU2351817
An de fabricație2011
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSan Diego, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA125.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii2011 ELITE ENERGY SYSTEMS COMBINED HEAT & POWER PACKAGE • Consisting of • CATERPILLAR NATURAL GAS / METHANE FIRED ENGINE • Model G3406 SINA • 10.3:1 Compression Ratio • Cat Digital Ignition • Woodward Speed Controller • GenView Control System • Marathon MagnaMax DVR Synchronous AC Generator • Model 432RSL4009 • Rated 150 kW (Gas) 125 kW (Methane) • 277/480 Volt • 3 Phase • 60 HZ • 1800 RPM • Digital Voltage Regulator • Masterpact Electrically Operated Drawout 800A Circuit Breaker • FlatPlate Jacket Water Plate Heat Exchanger • Elanco Exhaust Heat Recovery Silencer • 3-Way Catalyst • Exhaust Silencer w/ S/L Stack & Rain Cap • Ren Oil Level Make-Up System w/ 30 Gallon Tank • 24v Electric Start • Batteries-Box-Cables • Battery Charger • All Packaged in a Sound Attenuated Enclosure • Unit is NEW SURPLUS • Test Time Only w/ 1.4 Hrs Showing on Service Meter • Elite Pkg s/n 112612-1-125DG • Cat Engine s/n 4FD03848 • Marathon Generator s/n MX-572464-0210 • Unit Dims: 12’-8” L x 6’-3” W x 9’-0” H • Approx 14,500 lbs.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HAWTHORNE POWER SYSTEMSConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon