Caterpillar G3406 SINA

Caterpillar G3406 SINA

Prix
125 500 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar G3406 SINA
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication4FD03848
N° de stockP160035A
Numéro de catalogueCU2351817
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Diego, CA
Prix
Prix (hors TVA)125 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations2011 ELITE ENERGY SYSTEMS COMBINED HEAT & POWER PACKAGE • Consisting of • CATERPILLAR NATURAL GAS / METHANE FIRED ENGINE • Model G3406 SINA • 10.3:1 Compression Ratio • Cat Digital Ignition • Woodward Speed Controller • GenView Control System • Marathon MagnaMax DVR Synchronous AC Generator • Model 432RSL4009 • Rated 150 kW (Gas) 125 kW (Methane) • 277/480 Volt • 3 Phase • 60 HZ • 1800 RPM • Digital Voltage Regulator • Masterpact Electrically Operated Drawout 800A Circuit Breaker • FlatPlate Jacket Water Plate Heat Exchanger • Elanco Exhaust Heat Recovery Silencer • 3-Way Catalyst • Exhaust Silencer w/ S/L Stack & Rain Cap • Ren Oil Level Make-Up System w/ 30 Gallon Tank • 24v Electric Start • Batteries-Box-Cables • Battery Charger • All Packaged in a Sound Attenuated Enclosure • Unit is NEW SURPLUS • Test Time Only w/ 1.4 Hrs Showing on Service Meter • Elite Pkg s/n 112612-1-125DG • Cat Engine s/n 4FD03848 • Marathon Generator s/n MX-572464-0210 • Unit Dims: 12’-8” L x 6’-3” W x 9’-0” H • Approx 14,500 lbs.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
mark reza
Téléphone:+1 858 376 6840
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone