Caterpillar G3306

Caterpillar G3306

Prix
133 280 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
513 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar G3306
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabricationRJ200160
N° de stockELK140347
Numéro de catalogueCU4287196
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation513 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTX
Prix
Prix (hors TVA)133 280 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output170 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Autres informationsSkid mounted natural gas generator set rated at 135kW Continuous at 480v-G3306TAW-Oversized SR4B generator end for block load acceptance and motor starting-ADEM A4 controls-EMCP4.4 panel-engine mounted radiator-muffler with after treatment-scrubber-battery disconnect with 24v battery set up- safety shutdowns-jacket water heater-auxiliary water pump-circuit breaker-electric starter-charging alternator

G3306TAW NATURAL GAS GENERATOR 135KW AT 480V
Cote de puissance
Continuous
60Hz
170kVA / 135kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HOLT CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
David Dennie
Téléphone:+1 361 698 5727
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone