Caterpillar G3306

Caterpillar G3306

Precio
133,280 USD
Año
2014
Horas de uso
513 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar G3306
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieRJ200160
Numéro D'unidadELK140347
Numero de catálogoCU4287196
Año de fabricación2014
Horas de uso513 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTX
Precio
Precio sin IVAUS$ 133,280
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida170 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más informaciónSkid mounted natural gas generator set rated at 135kW Continuous at 480v-G3306TAW-Oversized SR4B generator end for block load acceptance and motor starting-ADEM A4 controls-EMCP4.4 panel-engine mounted radiator-muffler with after treatment-scrubber-battery disconnect with 24v battery set up- safety shutdowns-jacket water heater-auxiliary water pump-circuit breaker-electric starter-charging alternator

G3306TAW NATURAL GAS GENERATOR 135KW AT 480V
Potencia nominal
Continuous
60Hz
170kVA / 135kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HOLT CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
David Dennie
Teléfono:+1 361 698 5727
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono