キャタピラー C9

キャタピラー C9

価格
57,500 USD
製造年
2008
使用時間数
1400 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar C9
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーS9L02072
ユニット番号UE00896
カタログ番号CU2122554
製造年2008
使用時間数1400 h
アメリカ
所在地Eugene, OR
価格
税別価格$57,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力375 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報CATERILLAR C9 GENERATOR SET
PREMIUM EMCP 3.2 CONTROL PANEL
LOAD TESTED/SERVICED
AUTO START/STOP
電力定格
Standby
60Hz
375kVA / 300kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PETERSON POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Eric Plebuch
電話:+1 888 627 2924
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で