キャタピラー C32

キャタピラー C32

価格
136,000 USD
製造年
2014
使用時間数
2 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar C32
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーSXC91001
カタログ番号CU1821294
製造年2014
使用時間数2 h
アメリカ
所在地Miami, FL
価格
税別価格$136,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1250 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報CAT C32 1000 KW STANDBY GENERATOR-SET
SKID MOUNTED / 480 V / 1800 RPM / 60 HZ
SR4B GEN / 692 FRAME /12 LEAD
CAT FACTORY REBUILD ON ENGINE
EMCP 3.3
FOR EXPORT ONLY
CAT REMAN WITH 12 MONTH / 1000 HR EXT SERVICE COVERAGE
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
電力定格
Standby
60Hz
1250kVA / 1000kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Stewart
電話:+1 440 838 7472
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で