キャタピラー 3516B

キャタピラー 3516B

価格
219,500 USD
製造年
2000
使用時間数
175 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3516B
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー6HN01602
ユニット番号UE00919
カタログ番号CU2230941
製造年2000
使用時間数175 h
アメリカ
所在地Eugene, OR
価格
税別価格$219,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力2500 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報3000A BREAKER
LOAD TESTED
PREMIUM EMCP CONTROL PANEL
SENS BATTERY CHARGER
SERVICED
USED CAT 3516B 2000KW SKID
電力定格
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PETERSON POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Eric Plebuch
電話:+1 888 627 2924
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で