キャタピラー 3516B

キャタピラー 3516B

価格
金額応相談
製造年
2017
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3516B
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバーYAT91009
ユニット番号99548
カタログ番号CU2232148
製造年2017
使用時間数1 h
アメリカ
所在地Griffin, GA
価格
税別価格金額応相談
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力2281 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
プライミングPRIME
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報Cat Rebuild Brand Genset
12 Month CAT Rebuild Warranty unlimited hours

480 VOLT / 60 HZ / 1800 RPM / 2000 KW / STANDBY / SKID
電力定格
Prime
60Hz
2281kVA / 1825kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CUESI POWER/PARTS在庫を確認する連絡先を選んでください
Anthony Gunther
電話:+1 309 4944908
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で