Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Prezzo
169.500 USD
Anno
1998
Ore di utilizzo
1050 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie25Z05921
Numero di catalogoCU2008102
Anno di costruzione1998
Ore di utilizzo1050 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMiami, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 169.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1700 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioni1360 EKW 60 HZ 480V
GENERATOR 822 FRAME HE-PM CIRCUIT BKR W/ST 3200 A
JACKET WATER HEATER - DUAL
USED 3516 DITA GEN SET ENGINE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • generatore
caratteristiche generali
  • Buono
  • No
  • No
motore
  • No
  • No
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • 3200AMP
  • 1700
generatore
  • 1360 PRIME
  • CATERPILLAR
  • SR4
  • 3 PH
  • 1800
  • 480
Livello di potenza
Prime
60Hz
1700kVA / 1360kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PANTROPIC POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Italo Yannuzzelli
Telefono:+1 305 592 4944
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente