Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Цена
114 500 Доллары США
Год
1994
Наработка
1081 ч h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3516
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер25Z04167
Складской номерUE00909
Номер каталогаCU2117546
Производственный год1994
Часы использования1081 ч h
СтранаСША
МестоположениеEugene, OR
Цена
Цена без НДС114 500 $
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1875 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация 2301A LOAD SHARING GOVERNOR
JACKET WATER HEATER - DUAL
4 GAUGE INSTRUMENT
CURRENTLY SET AT 4160V CAN CONVERT TO 480V
ELECTRIC STARTING MOTOR LH
FUEL PRIMING PUMP
Оценка мощности
Continuous
60Hz
1875kVA / 1500kW / 4160Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
PETERSON POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Eric Plebuch
Телефон:+1 888 627 2924
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону