Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Prezzo
109.500 USD
Anno
1994
Ore di utilizzo
1081 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie25Z04167
N. stockUE00909
Numero di catalogoCU2117546
Anno di costruzione1994
Ore di utilizzo1081 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaEugene, OR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 109.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1875 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
PRINCIPALEPRIME
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Altre informazioni2301A LOAD SHARING GOVERNOR
4 GAUGE INSTRUMENT
CURRENTLY SET AT 4160V CAN CONVERT TO 480V
ELECTRIC STARTING MOTOR LH
FUEL PRIMING PUMP
JACKET WATER HEATER - DUAL
Livello di potenza
Continuous
60Hz
1875kVA / 1500kW / 4160Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PETERSON POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Eric Plebuch
Telefono:+1 888 627 2924
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente