Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Prezzo
60.216 USD
Anno
1986
Ore di utilizzo
485 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie25Z00787
N. stock800062152
Numero di catalogoCU1808085
Anno di costruzione1986
Ore di utilizzo485 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaPointe-claire, QC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 60.216
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1750 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioniGood used Caterpillar generator set model 3516 power of 1400kW, 4160Volts, 60Hz, 3 phases
Brand new radiator, brand new controller, sensors and wiring
Have successfully passed the full load bank test

1400KW IN STANDBY APPLICATION 4160V, 3PH, 60HZ, 0.8 P.F., 1800RPM
CAN BE SOLD WITH A BRAND NEW 1500KW GENERATOR END
CATERPILLAR GENERATOR SET, MODEL 3516,S/N: 25Z00787
0 HOURS SINCE OVERHAULL
CAT OPC ARRANTY ENDING ON NOVEMBER 2015
24 V.D.C. STARTER MOTOR MAGNETIC SWITCH 24 V.D.C. STOP SOLENOID
AIR FILTER EXHAUST FLEXIBLE AND SILENCER INSTALLED
CAT SR 4 GENERATOR , FRAME 806
MAJOR OVERHAUL IN DECEMBER 2012 DUE TO THE AGE
PRICE WITH THE 480 V GENEND IS 210K$ CAD
WOODWARD ELEC GOVERNOR 2301 SPEED CONTROL MAGNETIC PICK-UP
YEAR BUILT: 1986 HOUR METER: +/- 479 HOURS (ORIGINAL)
Livello di potenza
Standby
60Hz
1750kVA / 1400kW / 4160Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Guy Laurent
Canada
Telefono:+1 514 426 7715
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente