Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Precio
60,216 USD
Año
1986
Horas de uso
485 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie25Z00787
Numéro D'unidad800062152
Numero de catálogoCU1808085
Año de fabricación1986
Horas de uso485 h
PaísCanadá
UbicaciónPointe-claire, QC
Precio
Precio sin IVAUS$ 60,216
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida1750 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Más informaciónGood used Caterpillar generator set model 3516 power of 1400kW, 4160Volts, 60Hz, 3 phases
Brand new radiator, brand new controller, sensors and wiring
Have successfully passed the full load bank test

1400KW IN STANDBY APPLICATION 4160V, 3PH, 60HZ, 0.8 P.F., 1800RPM
CAN BE SOLD WITH A BRAND NEW 1500KW GENERATOR END
CATERPILLAR GENERATOR SET, MODEL 3516,S/N: 25Z00787
0 HOURS SINCE OVERHAULL
CAT OPC ARRANTY ENDING ON NOVEMBER 2015
24 V.D.C. STARTER MOTOR MAGNETIC SWITCH 24 V.D.C. STOP SOLENOID
AIR FILTER EXHAUST FLEXIBLE AND SILENCER INSTALLED
CAT SR 4 GENERATOR , FRAME 806
MAJOR OVERHAUL IN DECEMBER 2012 DUE TO THE AGE
PRICE WITH THE 480 V GENEND IS 210K$ CAD
WOODWARD ELEC GOVERNOR 2301 SPEED CONTROL MAGNETIC PICK-UP
YEAR BUILT: 1986 HOUR METER: +/- 479 HOURS (ORIGINAL)
Potencia nominal
Standby
60Hz
1750kVA / 1400kW / 4160Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Guy Laurent
Canadá
Teléfono:+1 514 426 7715
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono