Caterpillar 3512C

Caterpillar 3512C

Prezzo
390.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3512C
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serieLLA03822
N. stockFE0117
Numero di catalogoCU4360785
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAlbuquerque, NM
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 390.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento1562 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Altre informazioni3512C LAND ELECTRIC GENERATOR SET, 1025 KW CONTINUOUS, 480 VOLT 60 HZ, KATO 1025 KW GEN END, NO BREAKER OR CONTROL PANEL.
Livello di potenza
Continuous
60Hz
1562kVA / 1025kW / 480Volts @ 1200RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Damon Brown
Telefono:+1 505 343 2770
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente