キャタピラー 3512B

キャタピラー 3512B

価格
255,000 USD
製造年
2006
使用時間数
4 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3512B
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー1GZ03540
カタログ番号CU1937156
製造年2006
使用時間数4 h
アメリカ
所在地Miami, FL
価格
税別価格$255,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1875 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報USED CAT 3512B 1500KW 1800RPM 480V 60HZ
GEN END SR4B 824 FRAME PM
UL2200 LISTED EPA & CARB NON-ROAD TIER 1
60 HOURS SINCE NEW
CONTACT ITALO YANNUZZELLI CELL: 786-374-9965
電力定格
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PANTROPIC POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Italo Yannuzzelli
電話:+1 305 592 4944
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で