Caterpillar 3508

Caterpillar 3508

Precio
65,500 USD
Año
2003
Horas de uso
16680 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3508
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieCNF00394
Numéro D'unidadUE01040
Numero de catálogoCU2453709
Año de fabricación2003
Horas de uso16680 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSan Leandro, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 65,500
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida1025 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Más información3508 PACKAGE GEN SET, 820 KW
Potencia nominal
Prime
60Hz
1025kVA / 820kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificado por el distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON POWER SYSTEMSVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Eric Plebuch
Teléfono:+1 888 627 2924
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono