キャタピラー 3508

キャタピラー 3508

価格
80,000 USD
製造年
1998
使用時間数
463 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3508
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー23Z07290
ユニット番号UE2010
カタログ番号CU4375947
製造年1998
使用時間数463 h
アメリカ
所在地Albuquerque, NM
価格
税別価格$80,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1125 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報CAT 3508 900 KW STANDBY. WEATHER ENCLOSURE WITH DUAL WALL FUEL BASE TANK.
COOLANT HEATER, BATTERY CHARGER, SILENCER, CIRCUIT BREAKER.
電力定格
Standby
60Hz
1125kVA / 900kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Damon Brown
電話:+1 505 343 2770
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で