キャタピラー 3412

キャタピラー 3412

価格
69,500 USD
製造年
1997
使用時間数
700 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3412
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー2WJ01307
ユニット番号P011353
カタログ番号CU1894428
製造年1997
使用時間数700 h
アメリカ
所在地Miami, FL
価格
税別価格$69,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力937 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報3412 DITA 750 EKW 60 HZ PGS-STBY
SR4 GENERATOR AR CONTROL PNL (EMCP II)
JACKET WATER HEATER
1109 BHP 786 GEN KW WOF 60 HZ 827 KW @ 1800 RPM (1109 BHP)
LOW BSFC
SOLD AS-IS
電力定格
Standby
60Hz
937kVA / 750kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PANTROPIC POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Italo Yannuzzelli
電話:+1 305 592 4944
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で