Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Prezzo
90.000 USD
Anno
2003
Ore di utilizzo
248 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3412
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie9EP02973
N. stockP011981
Numero di catalogoCU1894955
Anno di costruzione2003
Ore di utilizzo248 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMiami, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 90.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento750 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generatore di marchi CATCAT BRAND GENSET
Altre informazioniGENERATOR AR-SR4B 593 FRAME PM
JACKETWATER COOLANT HEATER 1000AMP 3-POLE CIRCUIT BREAKER
SOLD AS-IS
SOUND ATTEN ENCLOSURE PACKAGE GEN SET
USED 3412 600 EKW W/FAN 480/277V 60 HZ 1800 RPM
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • generatore
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
generatore
  • 600
  • SR4B
  • 3
  • 1800
  • 480
  • 12
Livello di potenza
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PANTROPIC POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Italo Yannuzzelli
Telefono:+1 305 592 4944
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente