Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Preis
90.000 USD
Baujahr
2003
Betriebsstunden
248 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3412
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.9EP02973
GerätenummerP011981
KatalognummerCU1894955
Baujahr2003
Std248 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMiami, FL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.90.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung750 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
60 hZ60 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
Zusätzliche InformationenGENERATOR AR-SR4B 593 FRAME PM
JACKETWATER COOLANT HEATER 1000AMP 3-POLE CIRCUIT BREAKER
SOLD AS-IS
SOUND ATTEN ENCLOSURE PACKAGE GEN SET
USED 3412 600 EKW W/FAN 480/277V 60 HZ 1800 RPM
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • generator
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
generator
  • 600
  • SR4B
  • 3
  • 1800
  • 480
  • 12
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
750kVA / 600kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PANTROPIC POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Italo Yannuzzelli
Telefon:+1 305 592 4944
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch