Caterpillar 3406C

Caterpillar 3406C

Prix
64 000 USD
Année
2012
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 3406C
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabricationC2Y02432
N° de stockP011649
Numéro de catalogueCU1898168
Année De Fabrication2012
PaysÉtats-Unis
EmplacementMiami, FL
Prix
Prix (hors TVA)64 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output500 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Accessoires
DIESELDIESEL
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
60 hZ60 hZ
Générateur de marque CATCAT BRAND GENSET
Autres informationsCATERPILLAR MODEL 3406C TA DIESEL ENGINE GENERATORS SET, RATED ... STANDBY ... 240VAC, 3 PHASE, 60HZ, 1800RPM. DIESEL ENGINE
EMCP 4.1 CONTROL PANEL
NON UL 2200 LISTED PKG
STANDARD 3 POLE 1250 AMP BREAKER
STANDARD RADIATOR
LO BSFC STRATEGY
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
aspect général
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Oui
Cote de puissance
Standby
60Hz
500kVA / 400kW / 240Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
PANTROPIC POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Italo Yannuzzelli
Téléphone:+1 305 592 4944
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone