キャタピラー 3306

キャタピラー 3306

価格
36,950 USD
製造年
1988
使用時間数
690 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3306
機械カテゴリー固定式発電機セット
メーカー/ シリアルナンバー85Z03603
ユニット番号P010148
カタログ番号CU920747
製造年1988
使用時間数690 h
アメリカ
所在地Miami, FL
価格
税別価格$36,950
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力280 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
その他情報3306 225 KW / 280 KVA STANDBY CATERPILLAR 3306 DIESEL GEN_SET PACKAGE
690 ORIGINAL HOURS (EXCELLENT CONDITION)
SKID MOUNTED
MULTI BREAKER SET-UP
CATERPILLAR EMCP CONTROL PANEL
24 VOLT SYSTEM
CAT SR4 GEN-END
条件
良い
普通
不良
  • 電気、始動および充電系統
  • 発電機
電気、始動および充電系統
  • はい
発電機
  • SR4
電力定格
Standby
60Hz
280kVA / 225kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
PANTROPIC POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Italo Yannuzzelli
電話:+1 305 592 4944
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で