Caterpillar 3304,_ 90KW_ 600V

Caterpillar 3304,_ 90KW_ 600V

Precio
9,017 USD
Año
1973
Horas de uso
6002 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 3304,_ 90KW_ 600V
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serie04B06840
Numéro D'unidad800192776
Numero de catálogoCU2504673
Año de fabricación1973
Horas de uso6002 h
PaísCanadá
UbicaciónPointe-claire, QC
Precio
Precio sin IVAUS$ 9,017
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida113 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
DIESELDIESEL
CEBARPRIME
RESERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
Generador de marca CATCAT BRAND GENSET
Más informaciónGood running used Caterpillar generator set 90kW model 3304 in a 20ft container with diesel fuel tank and distributions pannel with a 120/208 step down transformer

CATERPILLAR 90KW PRIME (80KW PRIME)
DIESEL FUEL TANK 100GL.
MANUAL START / STOP
MODEL 3304 SERIAL NUMBER 04B06840
MOUNTED IN A 20 FT CONTAINER
MULTIPLE ELECTRIC DISTRIBUTION PANNEL
NO EPA CERTIFICATION
STP DOWN TRANSFORMER 600V / 120/208V
Potencia nominal
Standby
60Hz
113kVA / 90kW / 600Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Ver inventarioContacto seleccionado
Guy Laurent
Canadá
Teléfono:+1 514 426 7715
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono