Atlas Copco QAS150

Atlas Copco QAS150

Precio
35,000 USD
Año
2014
Horas de uso
1222 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAtlas Copco QAS150
Grupo de productosGrupos electrógenos fijos
Número de serieHOP110729
Numéro D'unidadE25646
Numero de catálogoCU2328387
Año de fabricación2014
Horas de uso1222 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMilford, MA
Precio
Precio sin IVAUS$ 35,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
potencia de salida150 kVA
Frecuencia60 Hz
Features
Accesorios
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
DIESELDIESEL
GENERADORESGENERATORS
RESERVASTANDBY
AUTO STARTAUTO START
Más información120 KW / 208-480 V
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
RENTAL TYPE UNIT
Potencia nominal
Standby
60Hz
150kVA / 120kW / 480Volts @ 1800RPM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
MILTON CAT POWER SYSTEMSVer inventarioContacto seleccionado
Ed Loud
Teléfono:+1 508 634 3400
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono