Airman PP150

Airman PP150

Prezzo
25.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
7537 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaAirman PP150
CategoriaGruppi Elettrogeni Fissi
Numero di serie172B10928
N. stockEQ046704
Numero di catalogoCU2368911
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo7537 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMilford, MA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 25.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Rendimento165 kVA
Frequenza60 Hz
Features
Accessori
MONTATO SU RIMORCHIOTRAILER MOUNTED
DIESELDIESEL
GENERATORIGENERATORS
RISERVASTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
Altre informazioni130 KW / 208-480 V
RENTAL TYPE UNIT
SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
Livello di potenza
Standby
60Hz
165kVA / 130kW / 480Volts @ 1800RPM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MILTON CAT POWER SYSTEMSVedi inventarioSeleziona contatto
John Banks
Telefono:+1 508 634 5539
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente