Ford / New Holland L225

Ford / New Holland L225

Preţ
24.900 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
1048 h
Clipuri cu Ford / New HollandL225
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaFord / New Holland L225
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereNEM479039
Numar de stoc internQGU0125
Număr de catalogCU4294524
An de fabricație2012
Ore de utilizare1048 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA24.900 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2012 NEW HOLLAND L225
HAND & FOOT CONTROL
HYDRAULIC, STANDARD FLOW
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Green
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNEEDS ADJUSTED - USEABLE
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • 78" smooth edge
anvelope
  • 28%
  • 12-16.5
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon