Caterpillar 299DXHP

Caterpillar 299DXHP

Prix
56 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
2927 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 299DXHP
CatégorieChargeuse compacte
Numéro de fabricationJST00770
N° de stockJST770A
Numéro de catalogueCU2555591
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation2927 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementIN
Prix
Prix (hors TVA)56 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CHAUFFAGEHEATER / DEFROSTER
TRANSLATION À 2 VITESSES2 SPEED TRAVEL
GODETBUCKET
CIRCUIT HYDRAULIQUE À FLUX STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Autres informations2 SPEED TRAVEL
AIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
BUCKET
ELECTRIC COUPLER
EROPS
HEATER / DEFROSTER
HYDRAULICS, STANDARD FLOW
LIGHTING
PILOT CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • godet
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Assez bienHoles have been drilled in cab for lighting and now siliconed, lift shock has some damage
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHas some chips, scratches and corrosion throughout
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienStep is slightly bent
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Too cold to test
  • Assez bienPlastic piece has a small crack in it
  • Assez bienDoor has gap on it when shut
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSeal on front glass is loose
  • Assez bienHeater doesn’t blow as hard as normal, one broken vent louver
  • BienHas some build up on the left side joystick.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien2 customs switches added
  • Bien
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bienOuter is dirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • None
circuit de refroidissement
  • BienHas some bent fins
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre2 rear white lights do not work, front right light not working
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienFront left cylinder appears to be seeping
  • Non
tandems/engrenages/bagues/chaînes
  • Bien
  • Bien
  • BienHas a small jerk to the left when engaging 2 speed then goes back to straight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Assez bienHave normal play for age and hours
  • Bien
  • MédiocreNo bolt on cutting edge
  • Assez bienHas some chips and corrosion
  • Assez bienHave normal play for age and hours
  • BienHas some corrosion, has play between bucket and coupler plate
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avantBien
GaletBien
Châssis de roulementGoodHas some corrosion
BarbotinBien
État de la chaîne/bande de roulementFairHas cuts throughout
Pourcentage d'usés45% worn
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Joshua Walker
Téléphone:+1 317 860 3355
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone