Caterpillar 299D2XHP

Caterpillar 299D2XHP

Preço
82 850 USD
Ano
2017
Horas de utilização
464 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2XHP
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDX201591
N°. de ref. de armazémDB000228
Número de catálogoCU4370157
Ano de fabrico2017
Horas de utilização464 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSC
Preço
Preço sem IVA82 850 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO FLUXOHIGH FLOW HYDRAULICS
DESLOCAMENTO DE DUAS VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
CAÇAMBABUCKET
Outras informaçőesMulching head, cab guards, winch and guards for hydraulic hoses behind roller frames do not go with machine. This machine is being sold with a bucket only.
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bomnew, Blanchard compact just replaced fuel tank
  • Bom
  • Bom
  • Bomsmall chip on right side of cab, light scuff marks on machine
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • 75%
motor
  • Regularslightly dirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • red
  • no warnings present
  • no color
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBlanchard Compact just worked on left side travel issue, travel jerky at low engine speed, does not want to turn, travels straight at full throttle but pulls slightly to the right side when travel lever is released.
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • .62 yd.
  • A4171BK21906
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
Espessura da Esteira/correia2 3/4"
Largura da Esteira/correia16"
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • mulching head, cab guards, winch and guards for hyd. hoses behind roller frames do not go with machine.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BLANCHARD MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefone:+1 8034658080
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone