Caterpillar 299D2XHP

Caterpillar 299D2XHP

Preço
74 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
400 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2XHP
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDX201085
N°. de ref. de armazémDX201085
Número de catálogoCU4390315
Ano de fabrico2016
Horas de utilização400 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFenton, MO
Preço
Preço sem IVA74 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
PLACA CECE PLATE
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO FLUXOHIGH FLOW HYDRAULICS
DESLOCAMENTO DE DUAS VELOCIDADES2 SPEED TRAVEL
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AutonivelamentoSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
BLUETOOTHBLUETOOTH
Outras informaçőesCONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDoesnt open or close properly. To open, you have to lean into it to disengage the latch. To close it you have shut with above average force.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Overall minor scratches on outside of machine(cosmetic)
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • N
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
Percentual gasto20
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FABICK CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Department
Telefone:+1 636 3844021
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone