Caterpillar 299D2XHP

Caterpillar 299D2XHP

Preţ
84.900 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
593 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 299D2XHP
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDX201779
Numar de stoc internUE4982
Număr de catalogCU4385345
An de fabricație2017
Ore de utilizare593 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA84.900 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
AntitangajRIDE CONTROL
RadiatorHEATER / DEFROSTER
SISTEM HIDRAULIC CU DEBIT ÎNALTHIGH FLOW HYDRAULICS
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţiiQUICK COUPLER, HYDRAULIC
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
LIGHTS, LED
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FILM, SELF LEVEL, ANSI
LANE 3 ORDER
CONVERSION ARRANGEMENT
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
ROTATING BEACON
FAN, COOLING, DEMAND
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
PACK, DOMESTIC TRUCK
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT BELT, 2"
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăchips
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăbent
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • red
  • normal
  • none
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Roţi intermediareBună
RolăBună
Cadru rolăBună
Roată de lanţBună
Stare şenilă/cureaBună
Procent uzură20
Lăţime şenilă/curea15"
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • CAT (ISO) control pattern
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PATTEN INDUSTRIES, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Mike Jacob
Telefon:+1 630 516 4456
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon