Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Preis
52.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
2032 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299D2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.FD201036
GerätenummerEQ034224
KatalognummerCU2369537
Baujahr2016
Std2032 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.52.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
HYDRAULIK MIT HOHEM VOLUMENSTROMHIGH FLOW HYDRAULICS
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Zusätzliche Informationen299D2 COMPACT TRACK LOADER
299D2 CTL DCA1
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutScratches.
  • GutCab.
  • AngemessenLower rear inspection cover mounting bolt broken off in frame.
  • AngemessenRear engine door screen dented and torn.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNormal scratches. New front and both rear, side decals installed.
  • GutNew rear grill shocks installed.
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaAll samples pulled 7Dec18 @ 2031 hours.
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Machine has b/u camera, but rear eye housing is damaged ( rear picture is fuzzy ).
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutCooling well.
  • Gut
  • GutFront door seal slightly cut.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDirty cushions.
  • Gut
  • GutFront wiper blade worn.
  • Ja
  • Ja
  • JaCD.
  • Ja
  • 3/4 tank.
  • Full tank.
motor
  • GutBoth new air filters @ 2031 hours.
  • GutNew alternator and a/c compressor belts installed @ 2031 hours.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red.
  • 2000pm performed @ 2031 hours.
  • Normal.
  • Normal.
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • GutCharging well.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHas front tool harness.
  • Ja
  • Nein
hydraulik
  • GutFront bucket float and leveler working.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRight side fill door missing to cover fill cap.
  • AngemessenBoth rod ends and pins worn.
  • Nein
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTwo speed travel working.
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutCaterpillar electric coupler / Coupler to back of bucket has wear.
  • 84"
  • 65SSHC004743.
  • Caterpilar G.P. bucket.
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
LeiträderGoodBoth idler support tubes have been shimmed.
RolleGut
LaufrollenrahmenGut
AntriebsradGoodNew sprockets installed @ 2031 hours.
Ketten- / RiemenzustandGut
HinweiseSome minor cuts in tracks.
Prozentsatz abgenutzt50%
Ketten- / Riemenbreite18"
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection done 10Dec18 @ 2032 hours.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch